Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Mains, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 hour(s)

MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40

Продуктово описание

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM/Mains, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 hour(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glass, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Код за поръчка: 44917600
Пълен код на поръчката: 871951444917600

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
70,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
8 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 txt 2.9 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003468518 pdf 68.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 197.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003468518 en_BG pdf 550.4 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 pdf 325.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 735.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003468518_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003468518_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40 ldt 45.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB