Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 hour(s)

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27

Продуктово описание

MASTER, LED SON-T, Tubular, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 hour(s), 156 lm/W, EEL D, Glass, RG1, IP40

Код за поръчка: 929003467012
Пълен код на поръчката: 871951444887200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
70,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
8 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 txt 2.8 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003467012 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 204.2 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003467012 en_BG pdf 589.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 pdf 422.4 kB
Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003467012_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003467012_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 IES 30.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB