Philips LED SON-T, Tubular, Mains only, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hour(s)

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Продуктово описание

LED SON-T, Tubular, Mains only, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 hour(s), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 24037700
Пълен код на поръчката: 872016924037700

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003677502 pdf 69.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 133.7 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003677502 en_BG pdf 653.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 563.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003677502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB