Philips LED SON-T, Tubular, Mains only, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hour(s)

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Продуктово описание

LED SON-T, Tubular, Mains only, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 hour(s), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 37425600
Пълен код на поръчката: 872016937425600

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 131.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003677432 en_BG pdf 598.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 296.5 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 563.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003677432_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003677432_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ldt 7.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB