Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 571.3 kB
Инструкции за инсталиране pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003531402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003531402_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E40 Tube, single-ended Frosted
E40
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
General uniform lighting - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G
Life Expectancy Diagram