България - Български

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Продуктово описание

MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 929003531202
Пълен код на поръчката: 871951445203900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003531202 pdf 68.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 160.6 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003531202 en_BG pdf 568.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003531202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003531202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB