Philips MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G

Продуктово описание

MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 45199500
Пълен код на поръчката: 871951445199500

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003531002 pdf 68.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 166.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003531002 en_BG pdf 564.2 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G pdf 297.5 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003531002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003531002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G IES 2.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB