Philips MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Продуктово описание

MASTER, LED HPL, Oval, Mains only, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 45193300
Пълен код на поръчката: 871951445193300

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003530702 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 163.3 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003530702 en_BG pdf 568.3 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G pdf 297.5 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003530702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003530702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G IES 2.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB