Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM ( ignitor & capacitor should not be removed)/Mains, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Продуктово описание

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM ( ignitor & capacitor should not be removed)/Mains, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Beam angle 60 degree(s), Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 75371900
Пълен код на поръчката: 871869975371900

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 202.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002350902 en_BG pdf 606.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002350902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB