България - Български

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM ( ignitor & capacitor should not be removed)/Mains, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Продуктово описание

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM ( ignitor & capacitor should not be removed)/Mains, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002350802
Пълен код на поръчката: 871869975369600

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Flux measurement reference
Wide Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 190.5 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002350802 en_BG pdf 601.5 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002350802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB