Philips LED SON-T, Tubular, Mains only, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hour(s)

TForce Core LED road 45W 727 E40 MV

Продуктово описание

LED SON-T, Tubular, Mains only, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Код за поръчка: 29743200
Пълен код на поръчката: 872016929743200

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV txt 2.9 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003775602 pdf 68.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 269.3 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003775602 en_BG pdf 548.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 387.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003775602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003775602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB