Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 hour(s)

TForce Core LED road 40W 727 E40 MV

Продуктово описание

CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 26775600
Пълен код на поръчката: 872016926775600

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV txt 2.9 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003731002 pdf 68.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 173.5 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003731002 en_BG pdf 540.5 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV pdf 656.8 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 527.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003731002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003731002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ies 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV ldt 1.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB