Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 295.8 kB
Инструкции за инсталиране pdf 527.3 kB
Product-Photographs-929003730802_EU ZIP
Product-Diagrams-929003730802_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
E27
General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV