Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hour(s)

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Продуктово описание

CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код за поръчка: 31633100
Пълен код на поръчката: 871951431633100

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV txt 2.9 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002485202 pdf 68.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 264.3 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002485202 en_BG pdf 541.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 387.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002485202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002485202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV IES 60.1 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB