Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hour(s)

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Продуктово описание

CorePro, LED SON-T, Tubular, Mains only, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 hour(s), 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Код за поръчка: 31627000
Пълен код на поръчката: 871951431627000

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED SON-T
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV txt 2.9 kB
Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002484902 pdf 68.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 273.7 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002484902 en_BG pdf 297.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 387.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002484902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002484902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV IES 1021 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV ldt 1.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB