Philips CorePro, LEDspot, R7S, not dimmable, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, R7S, not dimmable, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 30397300
Пълен код на поръчката: 871951430397300

Спецификации

Cap-Base
R7s
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
8,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 169.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002495002 en_BG pdf 556.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002495002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB