Philips CorePro, LEDspot, G9, not dimmable, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Продуктово описание

CorePro, LEDspot, G9, not dimmable, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, Beam angle 320 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 30185600
Пълен код на поръчката: 872016930185600

Спецификации

Cap-Base
G9
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003790892 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 200.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003790802 en_BG pdf 484.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003790802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003790802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 IES 6.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB