Philips CorePro, LED, Capsule, not dimmable, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Продуктово описание

CorePro, LED, Capsule, not dimmable, 60 W, G9, 3000 K, 570 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 118 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 280 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Код за поръчка: 65818200
Пълен код на поръчката: 871869965818200

Спецификации

Cap-Base
G9
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002059802 pdf 66.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 174.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002059802 en_BG pdf 658.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002059802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002059802_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB