България - Български

Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Продуктово описание

MASTER Value, LEDbulb, P45, dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, Beam angle 300 degree(s), RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 35549100
Пълен код на поръчката: 871951435549100

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2.5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003060202 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 191.5 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003060202 en_BG pdf 568.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003060202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003060202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB