България - Български

Philips MASTER Value, LEDbulb, B35, dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Продуктово описание

MASTER Value, LEDbulb, B35, dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, Beam angle 300 degree(s), RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 35543900
Пълен код на поръчката: 871951435543900

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2.5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003059502 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 186.0 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003059502 en_BG pdf 563.2 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003059502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003059502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB