Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 356.4 kB
Product-Photographs-929003801102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003801102_EU ZIP
Продуктово описание
LEDbulb, P45, not dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E14
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
General uniform lighting - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE