България - Български

Philips LEDbulb, B35, not dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Продуктово описание

LEDbulb, B35, not dimmable, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31065000
Пълен код на поръчката: 872016931065000

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
500,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 202.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003800702 en_BG pdf 340.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003800702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB