България - Български

Philips LEDbulb, P45, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE

Продуктово описание

LEDbulb, P45, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 18905800
Пълен код на поръчката: 872016918905800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003626502 pdf 67.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 206.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003626502 en_BG pdf 607.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003626502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003626502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE IES 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB