Philips MASTER, LEDbulb, BA35, dimmable, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, BA35, dimmable, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 47771100
Пълен код на поръчката: 871951447771100

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 178.8 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003071302 en_BG pdf 560.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003071302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB