Philips MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 44961900
Пълен код на поръчката: 871951444961900

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 179.2 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003014182 en_BG pdf 586.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003014182_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB