Philips MASTER, LEDbulb, B35, dimmable, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, B35, dimmable, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 44957200
Пълен код на поръчката: 871951444957200

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 173.4 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003013982 en_BG pdf 575.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003013982_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB