Philips MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 929003013182
Пълен код на поръчката: 871951444951000

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003013182 en_BG pdf 581.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003013182_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB