Philips MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, P45, dimmable, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 44939800
Пълен код на поръчката: 871951444939800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003012102 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.9 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003012182 en_BG pdf 579.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003012182_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB