България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002029292
Пълен код на поръчката: 871951434768700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002029292 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 164.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002029292 en_BG pdf 570.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002029292_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002029292_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG ies 19.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB