Philips CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34732800
Пълен код на поръчката: 871951434732800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001890555 pdf 67.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001890592 en_BG pdf 338.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001890592_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001890592_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB