Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 539.3 kB
Product-Photographs-929001345892_EU ZIP
Product-Diagrams-929001345892_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDbulb, BA35, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E14 BA35 Frosted
E14
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
LEDbulb 25W E14 827 FR B35