Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 317.6 kB
Product-Photographs-929001238792_EU ZIP
Product-Diagrams-929001238792_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
E27
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
General uniform lighting - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
Life Expectancy Diagram