България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, P45, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34774800
Пълен код на поръчката: 871951434774800

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001238692 pdf 67.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001238692 en_BG pdf 314.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001238692_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001238692_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB