България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, ST35, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, ST35, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34772400
Пълен код на поръчката: 871951434772400

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001238592 pdf 67.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001238592 en_BG pdf 303.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001238592_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB