България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, BA35, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, BA35, not dimmable, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 37759200
Пълен код на поръчката: 871951437759200

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001238402 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001238492 en_BG pdf 293.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001238492_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001238492_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G ies 3.5 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB