България - Български

Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Продуктово описание

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 78333402
Пълен код на поръчката: 871869978333402

Спецификации

Cap-Base
E14
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001949028 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 175.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001949028 en_BG pdf 596.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001949028_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration pdf 672.0 kB