България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, A60, No, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, No, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 26396301
Пълен код на поръчката: 871951426396301

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002445558 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 182.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002445517 en_BG pdf 792.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002445517_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB