България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, A60, No, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 hour(s), Glass

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, No, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 hour(s), Glass, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 77213001
Пълен код на поръчката: 871869977213001

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Rated Lifetime (Hours)
15,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001888655 en_BG pdf 816.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001888655_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB