Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 587.0 kB
Product-Photographs-929003070502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003070502_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER Value, LEDbulb, A60, dimmable, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, Beam angle 300 degree(s), RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
E27
Dimension Drawing (with table) - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G
Life Expectancy Diagram