Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Продуктово описание

MASTER Value, LEDbulb, A60, dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 hour(s), Glass, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, Beam angle 300 degree(s), RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 34786100
Пълен код на поръчката: 871951434786100

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2.5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003057702 pdf 68.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 186.4 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003057702 en_BG pdf 581.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003057702_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003057702_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB