Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 592.6 kB
Product-Photographs-929003800102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003800102_EU ZIP
Продуктово описание
LEDbulb, A60, dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
CorePro-LEDBulb-A60-E27-3-2026-GVT
E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE