Philips MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 25404600
Пълен код на поръчката: 872016925404600

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
500,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003702502 pdf 68.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 203.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003702502 en_BG pdf 592.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003702502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003702502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB