Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 588.2 kB
Product-Photographs-929003642602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003642602_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDbulb, G95, not dimmable, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
E27
General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE
Life Expectancy Diagram