Philips MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 100 W, E27, 2700 K, 1535 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 18877800
Пълен код на поръчката: 872016918877800

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
500,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003625102 pdf 68.0 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 172.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003625102 en_BG pdf 608.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003625102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003625102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE IES 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB