Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 594.0 kB
Product-Photographs-929003624702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003624702_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 75 W, E27, 4000 K, 1095 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
General uniform lighting - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE
Life Expectancy Diagram