Philips MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 18845700
Пълен код на поръчката: 872016918845700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
500,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003623502 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 171.1 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003623502 en_BG pdf 599.7 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003623502_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003623502_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB