Philips MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE

Продуктово описание

MASTER, LEDbulb, A60, not dimmable, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 hour(s), Glass, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 18837200
Пълен код на поръчката: 872016918837200

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
500,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003623102 pdf 68.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 206.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003623102 en_BG pdf 594.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003623102_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003623102_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB