България - Български

Philips LEDbulb, A60, dimmable, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Продуктово описание

LEDbulb, A60, dimmable, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 31109100
Пълен код на поръчката: 872016931109100

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.2 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003799202 en_BG pdf 568.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003799202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB