Philips LEDbulb, A60, dimmable, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G

Продуктово описание

LEDbulb, A60, dimmable, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 31103900
Пълен код на поръчката: 872016931103900

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003798902 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003798902 en_BG pdf 566.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003798902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003798902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.7 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB