Philips LEDbulb, A60, dimmable, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Продуктово описание

LEDbulb, A60, dimmable, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hour(s), Glass, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код за поръчка: 929003798802
Пълен код на поръчката: 872016931101500

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
20,000
Lighting Technology
LEDbulb
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003798802 en_BG pdf 584.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003798802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB